ファクトリーサプライ用品技術窓口

勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋10双組 SS【10個入り】

通常単価(税別)
2,989
税込単価
3,288
通常出荷日:4日目

【特長】・カーボン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます。・ホコリの発生を抑制するウーリーナイロ...

詳細を確認
  • JANコード
    4972966001130
  • トラスココード
    808-6770
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    繊維部:ナイロン、カーボン繊維
  • 材質2
    樹脂部:ポリウレタン
  • 表面抵抗値(Ω)
    10

ご注意

  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
  • 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

型番:

701SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

701SSの仕様・寸法情報

JANコード
4972966001130
トラスココード
808-6770
質量(g)
170.000
材質1
繊維部:ナイロン、カーボン繊維
材質2
樹脂部:ポリウレタン
表面抵抗値(Ω)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
701SS
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,989
( 3,288 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーボン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます。
・ホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材を使用しています。
・摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め
・高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
・通気性が良く汗蒸れを軽減
【用途】
・精密作業、梱包作業、仕分作業、部品組立、検査工程、静電気対策 等
【材質】
・繊維部:ナイロン、カーボン繊維
・樹脂部:ポリウレタン

ご注意

  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
  • 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋10双組 SSの型番701SSのページです。 型番701SSに関する仕様情報を記載しております。
勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋10双組 SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋10双組 SS
勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋
勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700
フィット制電手袋 (指先ポリウレタンコート) 10双入
制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)A0161
7077 制電手袋 S 10双
メーカー勝星産業勝星産業勝星産業ミスミショーワグローブコクゴ
通常価格2,9893,5293,5291,9897346,048
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目4日目
JANコード4972966001130-----
トラスココード808-6770-----
質量(g)170.000-----
材質1繊維部:ナイロン、カーボン繊維-----
材質2樹脂部:ポリウレタン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました