17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オリコン 38B用フタ
  • オリコン 38B用フタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オリコン 38B用フタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

701817BL00-B

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・埃やゴミの浸入を防止する被せフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

ブルー
外形間口範囲(mm)
401-500
外形奥行範囲(mm)
301-350
外形高さ範囲(mm)
1-100
トラスココード
216-6785
質量(g)
315.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
310
外形寸法(mm)高さ
19
外形寸法(mm)間口
438

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト