17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

不織布つなぎ服(防じんタイプ)

通常単価(税別)
762
税込単価
838
通常出荷日:1日目

【特長】・非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。・焼却処分しても有害ガスが発生しません。...

詳細を確認
  • サイズ
    M
  • ホワイト
  • JANコード
    4906554701720
  • 質量(g)
    180
  • トラスココード
    826-6558
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適応胸囲(cm)
    84~92
  • 適応身長(cm)
    160~170
  • 適合身長(cm)
    160~170
  • 適合胸囲(cm)
    84~92
  • 適合股下(cm)
    66
  • タイプ
    つなぎ服

型番:

7017-M
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7017-Mの仕様・寸法情報

サイズ
M
ホワイト
JANコード
4906554701720
質量(g)
180
トラスココード
826-6558
材質1
ポリプロピレン(PP)
適応胸囲(cm)
84~92
適応身長(cm)
160~170
適合身長(cm)
160~170
適合胸囲(cm)
84~92
適合股下(cm)
66
タイプ
つなぎ服

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7017-M
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762
( 838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
・焼却処分しても有害ガスが発生しません。
【用途】
・塗装業・粉じん作業・清掃作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布つなぎ服(防じんタイプ) の型番7017-Mのページです。 型番7017-Mに関する仕様情報を記載しております。
不織布つなぎ服(防じんタイプ) のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
洗浄作業
5
満足度:5.0
他社のつなぎより通気性が高いと思います。 温度が高い環境で使うこともあるので、助かります。
0人が参考にしています。
工場内作業用
4
満足度:4.0
今までは、他メーカーの不織布ツナギを使用していたが、価格は安いが薄い事も無く、特に問題無く使用できる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不織布つなぎ服(防じんタイプ)
不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト
不織布白衣
不織布使い捨て保護服 ズボン ホワイト
不織布保護服"クリーンガードCX"
不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト
メーカー川西工業トラスコ中山アイテックストラスコ中山日本製紙クレシアトラスコ中山
通常価格7621,02514,5564791,254714 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目7日目1日目
サイズM-----
ホワイト-----
JANコード4906554701720-----
質量(g)180-----
トラスココード826-6558-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト