ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オリコン 30・40・50用中フタ

オリコン 30・40・50用中フタ 701404BL00-B
  • オリコン 30・40・50用中フタ
通常単価(税別)
1,790
税込単価
1,969
通常出荷日:8日目

【特長】・収納物に合わせて高さを調整することできます。・収納物の踊りを防止します。【材質】・ポリプロピ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

701404BL00-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

701404BL00-Bの仕様・寸法情報

ブルー
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
301-350
外形高さ範囲(mm)
1-100
トラスココード
216-5218
質量(g)
345.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
331
外形寸法(mm)高さ
10
外形寸法(mm)間口
501

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
701404BL00-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,790
( 1,969 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納物に合わせて高さを調整することできます。
・収納物の踊りを防止します。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン 30・40・50用中フタの型番701404BL00-Bのページです。 型番701404BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。
オリコン 30・40・50用中フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン 30・40・50用中フタ
オリコン 30BーS
サンクレットオリコン 30B(2)
オリコン 30BーS(2)
サンクレットオリコン 30A(2)
オリコン P40BーS 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,7906,6198,5556,6197,6867,906
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーブルーイエローブルーブルーブルー
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600501-600
外形奥行範囲(mm)301-350351-400351-400351-400351-400351-400
外形高さ範囲(mm)1-100201-300201-300201-300201-300201-300
トラスココード216-5218216-3621123-5976216-5255123-5959216-3673

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました