17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

佐藤 記録紙 オーロラ90用3ヶ月巻 (2・3型共通用紙) (4巻入) 7012-61

佐藤 記録紙 オーロラ90用3ヶ月巻 (2・3型共通用紙) (4巻入)【4個入り】

通常単価(税別)
15,342
税込単価
16,876
通常出荷日:7日目

【用途】・シグマ型記録計用チャート紙。【商品仕様】・3カ月用4巻入り・コード3L1002050-3・J...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ
    記録紙
  • トラスココード
    805-1146
  • JANコード
    4974425379002
  • 質量(g)
    435.000

型番:

7012-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

7012-61の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
詳細タイプ
記録紙
トラスココード
805-1146
JANコード
4974425379002
質量(g)
435.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
7012-61
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,342
( 16,876 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・シグマ型記録計用チャート紙。
【商品仕様】
・3カ月用4巻入り
・コード3L1002050-3
・JANコード:4974425379002
・トラスココード:805-1146
・質量:435g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

佐藤 記録紙 オーロラ90用3ヶ月巻 (2・3型共通用紙) (4巻入)の型番7012-61のページです。 型番7012-61に関する仕様情報を記載しております。
佐藤 記録紙 オーロラ90用3ヶ月巻 (2・3型共通用紙) (4巻入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤 記録紙 オーロラ90用3ヶ月巻 (2・3型共通用紙) (4巻入)
佐藤 記録紙 オーロラ90用3ヶ月巻1巻入 (2・3型共通用紙) (1巻入)
佐藤 記録紙 オーロラ90用1ヶ月巻 (2・3型共通用紙) (6巻入)
佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用1日巻 (7230-60) (400枚入)
佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用1日巻 (7237-60) (400枚入)
佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用7日巻 (7230-62) (55枚入)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格15,3425,49525,23818,81113,7083,541
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリ
詳細タイプ記録紙記録紙記録紙記録紙記録紙記録紙
トラスココード805-1146805-1145805-1148805-1154805-1161805-1155
JANコード497442537900249744253721024974425379101497442530410349744253047074974425304202
質量(g)435.000105.000435.00020002000195.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト