ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンペール#20R 本体/フタ 白 701059WH00-W

サンペール#20R 本体/フタ 白

通常単価(税別)
1,576
税込単価
1,734
通常出荷日:8日目

【特長】・様々な用途にお使い頂けるペールです・ハンドル付きの為、持ち運びが容易です

  • 材質
    プラスチック
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 外径  (mm)
    Φ313
  • 質量(g)
    305
  • 適合本体
    サンペール#20R専用
  • 詳細タイプ
    フタ
  • 高さ(mm)
    38
  • 詳細材質
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番:

701059WH00-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

701059WH00-Wの仕様・寸法情報

材質
プラスチック
商品タイプ
関連用品
外径 (mm)
Φ313
質量(g)
305
適合本体
サンペール#20R専用
詳細タイプ
フタ
高さ(mm)
38
詳細材質
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
701059WH00-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,576
( 1,734 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な用途にお使い頂けるペールです
・ハンドル付きの為、持ち運びが容易です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンペール#20R 本体/フタ 白の型番701059WH00-Wのページです。 型番701059WH00-Wに関する仕様情報を記載しております。
サンペール#20R 本体/フタ 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンペール#20R 本体/フタ 白
樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ
サンペールK#20T本体 白
サンペールS#6 本体/フタ 白
サンペール#12/#20 白 ハンドル付き
サンペールK#40 本体/フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,5766502,047238 -1,861 -3,375
通常出荷日8日目1日目8日目8日目1日目2日目
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
商品タイプ関連用品-----
外径 (mm)Φ313229----
ブラックナチュラルホワイト
質量(g)30560740---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト