17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーガード#100シンナー 7010-4.0
  • ラバーガード#100シンナー

ラバーガード#100シンナー

通常単価(税別)
3,797
税込単価
4,177
通常出荷日:4日目

【特長】・ラバガード#100専用シンナー【用途】・ラバガード#100用専用シンナー

詳細を確認
  • 透明
  • トラスココード
    851-2171
  • 質量(g)
    3400.0
  • 材質1
    専用シンナー

ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。 他の塗料の希釈には使用しないでください。

型番:

7010-4.0
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7010-4.0の仕様・寸法情報

透明
トラスココード
851-2171
質量(g)
3400.0
材質1
専用シンナー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
7010-4.0
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,797
( 4,177 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラバガード#100専用シンナー
【用途】
・ラバガード#100用専用シンナー

ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。 他の塗料の希釈には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバーガード#100シンナーの型番7010-4.0のページです。 型番7010-4.0に関する仕様情報を記載しております。
ラバーガード#100シンナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーガード#100シンナー
ラッカーウスメ液
ウスメ液 (ペイント)
塗料シンナー【AP9010604】
つやだしニスうすめ液
ビニローゼうすめ液 100ml
メーカーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリーアサヒペンカンペハピオサンデーペイント
通常価格3,797504 -358 -10,4729791,310
通常出荷日4日目4日目4日目7日目7日目7日目
透明透明透明その他透明-
トラスココード851-2171-----
質量(g)3400.0-----
材質1専用シンナーラッカーシンナー塗料用シンナー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト