17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 漬物タル6・10K平用フタ クリーム 701002CL00-C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンコー 漬物タル6・10K平用フタ クリーム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

701002CL00-C

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×高さ:331φ×16
・出荷単位(個):100
・サンコー 漬物タル6・10K平用フタ クリーム
・質量:150g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
150.000
材質1
ポリエチレン(PE)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト