ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンコータル#5(平)フタ クリーム 700852CL00-C

サンコー サンコータル#5(平)フタ クリーム

通常単価(税別)
363
税込単価
399
通常出荷日:8日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・形状は...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

700852CL00-C
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

700852CL00-Cの仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
間口(mm)
263
奥行(mm)
263
高さ(mm)
15
オプション
オプション
質量(g)
105.000
トラスココード
200-0013
クリーム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
700852CL00-C
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
363
( 399 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・形状はシンプルで滑らかな優しいイメージです。
・上部内側面には段差を設け、木蓋の装着が可能です。
・底面部の切り欠きと上部外周凹部により、安定した縄掛けができます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:263×263×15
・出荷単位(個):100
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:263×263×15
・質量:105g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンコータル#5(平)フタ クリームの型番700852CL00-Cのページです。 型番700852CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンコータル#5(平)フタ クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンコータル#5(平)フタ クリーム
サンコー サンコータル#45フタ 青
サンコー サンコータル#200フタ(PE) 青
サンコー サンコータル#10ーSフタ(爪有) 白
バンジュウ TSフタ
テンタル 65-1フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3631,46616,0679311,7236,190
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)
間口(mm)263530795324-530
奥行(mm)263-----
高さ(mm)15353521--
オプションオプションオプションオプションオプション-オプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト