17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #6・ #9フタ
  • サンボックス #6・ #9フタ

サンボックス #6・ #9フタ

通常単価(税別)
9201,050
税込単価
1,0121,155
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 外形間口 (mm)
    368
  • 外形奥行 (mm)
    278
  • 外形高さ (mm)
    22
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    215
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #6・ #9フタ 製品特長・仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グリーン
-
217-7546
2個
ブルー
4983049390959
217-8115
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
8日目
920
( 1,012 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #6・ #9フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #6・ #9フタ
サンボックス #3Sフタ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
サンボックス #9Eフタ
サンボックス #36フタ
サンボックス #56フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格920-6501,7421,2071,890 -3,349
通常出荷日8日目8日目1日目8日目8日目8日目
商品タイプその他その他ボックス型コンテナ---
外形間口(mm)368274518378506668
外形奥行(mm)278171359292345458
外形高さ(mm)222034343435
その他オプションオプション----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト