17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス スリットドライバー -8×150 フック付 7000-F-8-150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アネックス スリットドライバー -8×150 フック付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7000-F-8-150

2018年11月に販売終了となりました。

【特長】
・滑りにくく、力が入るスリット形状です。
・靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。
・高精度ブラックポイント仕上げです。
【商品仕様】
・刃先:マグネット付
・全長:278mm
・刃先サイズ:-8
・刃厚:1.1mm
・軸長:150mm
・軸径:8.0mm
・幅:37mm
・JANコード:4962485412050
・トラスココード:828-5324
・質量:183g
【材質/仕上】
・刃先材質:クローム・モリブデン・バナジウム鋼
・ハンドル材質:PP、TPE

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト