ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ピカール 白棒NO.100

通常単価(税別)
1,231
税込単価
1,354
通常出荷日:1日目

【特長】・プラスティック用のバフ用研磨剤です。・万能研磨剤で深みのある光沢に仕上がります。【用途】・バ...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

70000
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

70000の仕様・寸法情報

商品タイプ
バフ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
70000
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,231
( 1,354 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスティック用のバフ用研磨剤です。
・万能研磨剤で深みのある光沢に仕上がります。
【用途】
・バフ用研磨剤(仕上用)に。
【商品仕様】
・間口(mm):163
・奥行(mm):60
・高さ(mm):40
・容量(g):500
・容量(g):500
・JANコード:4904178700006
・トラスココード:857-1945
・質量:500g

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカール 白棒NO.100の型番70000のページです。 型番70000に関する仕様情報を記載しております。
ピカール 白棒NO.100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカール 白棒NO.100
ピカール 白棒NO.150
EXLホイール 9S-F
GPサンダーナイロン®(直接ねじ込み式)
ユニロンフラップホイール用フランジ
LDホイール 8S-F
メーカー日本磨料工業日本磨料工業スリーエムジャパントラスコ中山柳瀬スリーエムジャパン
通常価格1,2311,24429,8686,715 -21,15618,164
通常出荷日1日目4日目11日目1日目〜25日目4日目
商品タイプバフバフホイールフラップホイールフラップホイールホイール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト