17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DIAMOND 長穴ポンチAH12.0x20.0 6P1134L

DIAMOND 長穴ポンチAH12.0x20.0

通常単価(税別)
11,034
税込単価
12,137
通常出荷日:7日目

【特長】・刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。【用途】・フラットバーやアング...

詳細を確認

    型番:

    6P1134L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    6P1134Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6P1134L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,034
    ( 12,137 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    【用途】
    ・フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに。
    【商品仕様】
    ・長穴ポンチAH12.0x20.0
    ・JANコード:4562194984765
    ・トラスココード:805-3447
    ・質量:228g
    【材質/仕上】
    ・鉄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DIAMOND 長穴ポンチAH12.0x20.0の型番6P1134Lのページです。 型番6P1134Lに関する仕様情報を記載しております。
    DIAMOND 長穴ポンチAH12.0x20.0のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DIAMOND 長穴ポンチAH12.0x20.0
    オグラ バッテリー 3.0Ah
    オグラ バッテリー 6.0Ah
    手動油圧式“ピッチングパンチ”長穴ポンチ
    N用丸穴ポンチ
    ミニパンチャー替刃 長穴
    メーカーIKKオグラオグラ西田製作所オグラ育良精機製作所
    通常価格11,03416,20419,9654,9707,20118,563 -
    通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト