ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

カクダイ 自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)

カクダイ 自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき) 698-03-01
通常単価(税別)
9,848
税込単価
10,833
通常出荷日:8日目

【特長】・塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被服銅管、金属管用・外気温が約...

詳細を確認

型番:

698-03-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

698-03-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
698-03-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,848
( 10,833 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被服銅管、金属管用
・外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。
・市販の保温材か、0698保温テープを使用してください。
・ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
・品番のうしろの()内は長さ
【商品仕様】
・自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)
・JANコード:4972353028603
・トラスココード:807-8851
・質量:253g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)の型番698-03-01のページです。 型番698-03-01に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 3m
凍結防止帯(パイロットランプつき)
カクダイ 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)
カクダイ ゴムつきケレップ
元口付流し切替シャワ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ三栄水栓製作所
通常価格9,84814,2185,892 -5,6931242,917
通常出荷日8日目7日目7日目7日目1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト