ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 3m

カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 3m 698-01-03
通常単価(税別)
14,218
税込単価
15,640
通常出荷日:7日目

【特長】・塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用・金属管でも使用でき...

詳細を確認

型番:

698-01-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

698-01-03の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
698-01-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,218
( 15,640 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
・金属管でも使用できます。
・市販の保温材か、0698保温テープを使用してください。
・ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
・品番のうしろの( )内は長さ・外気温の上昇・下降により発熱量が変化します。 電気使用量 13W(最大発熱時)~2W(最小発熱時)/1mあたり・698-01は単体でも使用できますが、常時通電しており、外気温が一定温度に上昇しても電源はOFFにならず、待機電力がかかります。697-003と併用することで、外気温に合わせて電源ON/OFFの制御が可能になります。※必ずアース配線をしてください。
【商品仕様】
・自己温度制御凍結防止帯3m
・JANコード:4972353698028
・トラスココード:807-8845
・質量:360.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 3mの型番698-01-03のページです。 型番698-01-03に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 3mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 3m
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)
カクダイ 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)
凍結防止帯(パイロットランプつき)
カクダイ カクダイシールテープ 5m
M6・M8 ボールタップ用ポリ玉
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイエスコ
通常価格14,2189,8485,6935,892 -186823 -
通常出荷日7日目8日目7日目7日目1日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト