17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴム手袋 さらさらりん

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

天然ゴム手袋 さらさらりん

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6941

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・内面ナイロン編手が肌触り良く、やさしいはめ心地です。
・低アレルゲンゴムを使用しており、柔らかく臭いません。
・収納に便利なフック付です。
【用途】
・食品加工・清掃・軽作業・炊事・園芸

ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4904510669411
トラスココード
787-1660
質量(g)
76.000
材質1
表:天然ゴム(selatex)
材質2
裏:ナイロン編手
材質3
袖部、フック部:ポリエステル、綿
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト