17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

azuma 石けん生きカエル グリーン AZ958G 693704000
  • azuma 石けん生きカエル グリーン AZ958G

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

azuma 石けん生きカエル グリーン AZ958G

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

693704000

2020年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・小さくなった石けんを最後まで使い切る石けんケース。
【用途】
・固形石鹸用
【商品仕様】
・約11.5×9.5×1.5cm
・azuma 石けん生きカエル グリーン AZ958G
・JANコード:4970190482718
・トラスココード:828-3704
・質量:4g
【材質/仕上】
・ポリウレタンフォーム

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4970190482718
質量(g)
4.000
トラスココード
828-3704
材質1
ポリウレタンフォーム

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト