17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蝶プラ デスコBI 12S

通常単価(税別)
1,251
税込単価
1,376
通常出荷日:6日目

【特長】・透明で中身がわかります。・フタ、仕切付です。【商品仕様】・203×142×59Hmm・蝶プラ...

詳細を確認

型番:

691813
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

691813の仕様・寸法情報

本体材質
スチロール樹脂
JANコード
4904881691813
トラスココード
135-5745
質量(g)
400.000
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
691813
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,251
( 1,376 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明で中身がわかります。
・フタ、仕切付です。
【商品仕様】
・203×142×59Hmm
・蝶プラ デスコBI 12S
・JANコード:4904881691813
・質量:400g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蝶プラ デスコBI 12Sの型番691813のページです。 型番691813に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ デスコBI 12Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ デスコBI 12S
蝶プラ デスコBI 12L
蝶プラ デスコS1
蝶プラ デスコBI 9
蝶プラ デスコBI 16
蝶プラ デスコBI 18
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格1,2512,7341,5002,0052,4853,000
通常出荷日6日目1日目6日目1日目1日目1日目
本体材質スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂
JANコード490488169181349048816918374904881690298490488169180649048816918204904881691790
トラスココード135-5745135-4106135-5752135-5736135-7243135-5705
質量(g)400.0001092.000530.000846.0001164.000888.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト