17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー 床洗浄機用ディスクブラシ

通常単価(税別)
23,296
税込単価
25,626
通常出荷日:13日目

【特長】高圧洗浄機用の床洗浄用ディスクブラシです。効果的に汚れを除去することができます。サイズ、適合品...

詳細を確認
  • JANコード
    4039784534117
  • トラスココード
    794-2214
  • 奥行(mm)
    430
  • 高さ(mm)
    460
  • 適合機種
    BD38/12C、BD40/25C
  • 幅(mm)
    80
  • 質量(g)
    1610.000
  • 品名
    ディスクブラシ 385mm 標準  (赤)

型番:

69071510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

69071510の仕様・寸法情報

JANコード
4039784534117
トラスココード
794-2214
奥行(mm)
430
高さ(mm)
460
適合機種
BD38/12C、BD40/25C
幅(mm)
80
質量(g)
1610.000
品名
ディスクブラシ 385mm 標準  (赤)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
69071510
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,296
( 25,626 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高圧洗浄機用の床洗浄用ディスクブラシです。
効果的に汚れを除去することができます。
サイズ、適合品を確認の上ご発注ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー 床洗浄機用ディスクブラシ の型番69071510のページです。 型番69071510に関する仕様情報を記載しております。
ケルヒャー 床洗浄機用ディスクブラシ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー 床洗浄機用ディスクブラシ
ケルヒャー パッド取付ディスク 403mm
床洗浄機用 ディスクパッド
ケルヒャー 床洗浄機用ディスクパッド
床洗浄機用 スクイジーゴム
ポリッシャー用ブラシ
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーアマノ
通常価格23,29630,65033,165 -15,808 -13,240 -17,949 -
通常出荷日13日目4日目4日目4日目〜1日目〜1日目
JANコード40397845341174039784639645----
トラスココード794-2214859-4385----
奥行(mm)430-----
高さ(mm)460-----
適合機種BD38/12C、BD40/25CBD43/25CBPBD43/25CBP、43/40WBPスタンダード、43/40WBPプレミアム---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト