17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー メインブラシ480mm/標準

通常単価(税別)
22,56420,801
税込単価
24,82022,881
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・スイーパー用アクセサリーです。・メインブラシが路面のゴミを効率良くダストコンテナに掃き込みま...

詳細を確認

    型番:

    69060410
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    69060410の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    69060410
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,56420,801
    ( 22,881 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スイーパー用アクセサリーです。
    ・メインブラシが路面のゴミを効率良くダストコンテナに掃き込みます。
    【商品仕様】
    ・品名:メインブラシ480mm
    ・適合機種:KM70/20C、KM70/20CN、KM70/30C Bp
    ・幅(mm):235
    ・奥行(mm):250
    ・高さ(mm):575
    ・製造国:イタリア
    ・製造国:イタリア
    ・JANコード:4002667634365
    ・トラスココード:794-2052
    ・質量:1.782kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケルヒャー メインブラシ480mm/標準の型番69060410のページです。 型番69060410に関する仕様情報を記載しております。
    ケルヒャー メインブラシ480mm/標準のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルヒャー メインブラシ480mm/標準
    ケルヒャー メインブラシ標準 KM75/40
    床洗浄機用アクセサリー ローラーブラシ550mm標準
    ケルヒャー パッド取付ディスク 403mm
    (ポリシャー用ブラシ) 混毛ブラシ
    ポリッシャー用ブラシ
    メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー山崎産業アマノ
    通常価格22,56429,12119,68830,6508,718 -17,949 -
    通常出荷日4日目1日目9日目4日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト