17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蝶プラ デスコS1A

通常単価(税別)
1,300
税込単価
1,430
通常出荷日:4日目

【特長】・透明で中身がわかります。【商品仕様】・319×240×55Hmm・蝶プラ デスコS1A・JA...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 間口 (mm)
    319
  • 奥行 (mm)
    240
  • 高さ (mm)
    55
  • 質量 (g)
    413
  • 材質
    スチロール樹脂
  • 詳細タイプ
    ポリスチレンパーツケース フタなしA4タイプ
  • JANコード
    4904881690601
  • トラスココード
    135-2587
  • コマ数
    1
  • タイプ
    仕切なし
  • 有効内寸(mm)奥行
    228
  • 有効内寸(mm)間口
    307
  • 有効内寸(mm)高さ
    52

型番:

690601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

690601の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
間口 (mm)
319
奥行 (mm)
240
高さ (mm)
55
質量(g)
413
材質
スチロール樹脂
詳細タイプ
ポリスチレンパーツケース フタなしA4タイプ
JANコード
4904881690601
トラスココード
135-2587
コマ数
1
タイプ
仕切なし
有効内寸(mm)奥行
228
有効内寸(mm)間口
307
有効内寸(mm)高さ
52
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
690601
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明で中身がわかります。
【商品仕様】
・319×240×55Hmm
・蝶プラ デスコS1A
・JANコード:4904881690601
・質量:413g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蝶プラ デスコS1Aの型番690601のページです。 型番690601に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ デスコS1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ デスコS1A
蝶プラ デスコS1
蝶プラ デスコM1
蝶プラ デスコBI 12S
蝶プラ デスコBI 9
蝶プラ デスコBI 16
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格1,3001,5001,2651,2512,0052,485
通常出荷日4日目6日目4日目6日目1日目1日目
商品タイプその他-----
間口 (mm)319-----
奥行 (mm)240-----
高さ (mm)55-----
質量(g)413-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト