17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー ヘパフィルター(NT361ECOH)

通常単価(税別)
18,78118,172
税込単価
20,65919,989
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・本体の排気口に取付けると、排気の渦を低下させ、ゴミの除去効率が高まります。

  • JANコード
    4002667413540
  • トラスココード
    794-1927
  • 適合機種
    NT25/1、NT30/1、NT35/1、NT40/1、NT45/1、NT50/1、NT55/1
  • 品名
    エコフィルター HEPA  (水洗い不可)
  • 質量(g)
    400.000
  • 奥行(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    275
  • 幅(mm)
    65

型番:

69042420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

69042420の仕様・寸法情報

JANコード
4002667413540
トラスココード
794-1927
適合機種
NT25/1、NT30/1、NT35/1、NT40/1、NT45/1、NT50/1、NT55/1
品名
エコフィルター HEPA  (水洗い不可)
質量(g)
400.000
奥行(mm)
150
高さ(mm)
275
幅(mm)
65
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
69042420
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,78118,172
( 19,989 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体の排気口に取付けると、排気の渦を低下させ、ゴミの除去効率が高まります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー ヘパフィルター(NT361ECOH)の型番69042420のページです。 型番69042420に関する仕様情報を記載しております。
ケルヒャー ヘパフィルター(NT361ECOH)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー ヘパフィルター(NT361ECOH)
バキュームクリーナー用急速充電器(HV 1/1 Bp Fs、BR 30/1 C Bp用)
業務用掃除機 バッテリー式アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp
ドライバキュームクリーナー T 7/1 Classic
業務用掃除機(乾式・衝撃吸収タイプ)合成繊維フィルターバッグ
ブリザードCL専用充電器専用充電器・バッテリー
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーディバーシー
通常価格18,78113,594103,12528,1255,22924,300
通常出荷日2日目1日目9日目9日目2日目3日目
JANコード4002667413540405427855820240542787278994054278322438--
トラスココード794-1927258-6929629-5250428-7178330-6305-
適合機種NT25/1、NT30/1、NT35/1、NT40/1、NT45/1、NT50/1、NT55/1HV 1/1 Bp Fs、BR 30/1 C Bp----
品名エコフィルター HEPA  (水洗い不可)急速充電器----
質量(g)400.000870.092005000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト