17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

蝶プラ デスコKシリーズ

通常単価(税別)
609698
税込単価
670768
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・透明なので中身が何か分かります・多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます【用途】・細かい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    本体:スチロール
  • 詳細タイプ
    蝶プラデスコ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 落とすと破損することがあります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 奥行 (mm)

  • 高さ (mm)

  • 容量(ml)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

奥行 (mm)

高さ (mm)

容量

(ml)

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
55
46
100
55
38
4904881690175
852-1420
対応
1個
72
50
200
72
57
4904881690182
852-1421
対応
1個
84
54
300
84
74
4904881690199
852-1422
対応
1個
93
58
400
93
90
4904881690205
852-1423
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
609
( 670 )
4日目
638
( 702 )
4日目
667
( 734 )
4日目
698
( 768 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明なので中身が何か分かります
・多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます
【用途】
・細かい部品の監理・収納に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 落とすと破損することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蝶プラ デスコKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ デスコKシリーズ
蝶プラ デスコCシリーズ
蝶プラ デスコRシリーズ
蝶プラ デスコBKシリーズ フタ付き
パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K
カセットシリーズ ケース
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業エンジニアサカエ
通常価格609-619 -619 -670 -1,021 -14,637 -
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他ポケット
材質本体:スチロール本体:スチロール本体:スチロール本体:スチロール/フタ:スチロール--
詳細タイプ蝶プラデスコ蝶プラデスコ蝶プラデスコ蝶プラデスコ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト