ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 両へルールエルボ 1.5S

型番:

690-05-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

690-05-Cの仕様・寸法情報

種類
継手
継手 形状
90度 エルボ
同径・異径
同径
同種・異種
同種
接続部 形態
ヘルールxヘルール
外径呼び 1(範囲)
~2.0S
外径呼び2(範囲)
~2.0S
継手 材質
SUS304
JANコード
4972353010875
トラスココード
807-8639

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
690-05-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,22513,580
( 14,938 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・両ヘルールエルボ1.5S
・JANコード:4972353010875
・トラスココード:807-8639
【材質/仕上】
・690-05:SUS304 691-05:SUS316L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 両へルールエルボ 1.5Sの型番690-05-Cのページです。 型番690-05-Cに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 両へルールエルボ 1.5Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 両へルールエルボ 1.5S
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン1型
MRジョイントII ソケット S
ステンレス管用継手 両口チーズユニオン
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボ1型
メーカーカクダイベンカンジャパンリケンミスミベンカンジャパンベンカンジャパン
通常価格19,2252,854 -997 -3,420 -1,282 -1,892 -
通常出荷日9日目3日目7日目在庫品1日目3日目3日目
種類継手-----
継手 形状90度 エルボ-----
同径・異径同径-----
同種・異種同種-----
接続部 形態ヘルールxヘルール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました