17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライオン アエバチェアー #2111F グレー 68637

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ライオン アエバチェアー #2111F グレー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

68637

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・サークルアームタイプ
・ローバック
・上張:再生ポリエステル
・クッション:座モールドウレタン背:ペットボトル再生フェルト
・肘部:PP樹脂成型品
・脚部:スチール製・PP樹脂成型カバー付
・キャスター:ナイロン双輪
・ロッキング強弱調節可能
・ロッキングストッパー付
・背部上下調節可能45mm
【商品仕様】
・614×614×777
・ライオン アエバチェアー #2111F グレー
・JANコード:4903331686379
・質量:16.4kg

指定中の仕様・寸法情報

種類
肘あり
JANコード
4903331686379
トラスココード
135-0008
質量(g)
16400

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト