ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ チーズ用保温材

カクダイ チーズ用保温材 682-035-13
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,351
税込単価
1,486

【商品仕様】・保温材厚さ10ミリ・JANコード:4972353682492・ト...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4972353682492
  • トラスココード
    807-4942

型番:

682-035-13
解除
    数量:

    682-035-13の仕様・寸法情報

    JANコード
    4972353682492
    トラスココード
    807-4942

    商品情報

    製品仕様

    型番保温材厚さJANコードトラスココード
    682-035-1310ミリ4972353682492807-4942

    型番リスト

    表示件数
    型番
    682-035-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,351
    ( 1,486 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・保温材厚さ10ミリ
    ・JANコード:4972353682492
    ・トラスココード:807-4942

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カクダイ チーズ用保温材の型番682-035-13のページです。 型番682-035-13に関する仕様情報を記載しております。
    カクダイ チーズ用保温材のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カクダイ チーズ用保温材
    カクダイ エルボ用保温材
    カクダイ ステンレスチーズ
    カクダイ フレキパイプ用ニップル
    カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 20用
    カクダイ シャワヘッド用アダプター
    メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
    通常価格1,3511,2552,3135712,118649
    通常出荷日7日目2日目7日目7日目7日目1日目
    JANコード497235368249249723536825464972353647187497235361344149723539170134972353935598
    トラスココード807-4942807-4947807-8013807-4411807-5886807-3476
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました