17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

福徳 Vドットのびのび

通常単価(税別)
320
税込単価
352
通常出荷日:1日目

【特長】・手袋をはめたまま2本(親指、人差し指)の指先が使える薄手指切りタイプです。・手にフィットする...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • ホワイト
  • JANコード
    4965277006802
  • トラスココード
    787-1651
  • ゲージ数
    10
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    21
  • 中指長さ(cm)
    6.5
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    繊維部:綿・ポリウレタン
  • 材質2
    すべり止め部:塩化ビニール

型番:

68
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

68の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
ホワイト
JANコード
4965277006802
トラスココード
787-1651
ゲージ数
10
厚さ(mm)
1.5
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
21
中指長さ(cm)
6.5
質量(g)
40.000
材質1
繊維部:綿・ポリウレタン
材質2
すべり止め部:塩化ビニール
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
68
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320
( 352 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋をはめたまま2本(親指、人差し指)の指先が使える薄手指切りタイプです。
・手にフィットする伸び縮みする繊維を使用、指先を使う作業に最適です。
【用途】
・一般軽作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

福徳 Vドットのびのびの型番68のページです。 型番68に関する仕様情報を記載しております。
福徳 Vドットのびのびのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
福徳 Vドットのびのび
福徳 Wドットのびのび
福徳 Fドットのびのび
福徳 Tドット
福徳 Cドット
福徳 3本指だし手
メーカー福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業
通常価格320311371190248329
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
サイズフリーフリーフリーLLL
ホワイトホワイトホワイト
JANコード496527700680249652770078094965277005805496527700100549652770040064965277007007
トラスココード787-1651787-1775787-1333854-8317854-8372854-8393
ゲージ数10--71010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト