17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンロップ 天然ゴム薄手3双組 Mピンク・ブルー 6788

ダンロップ 天然ゴム薄手3双組 Mピンク・ブルー【3個入り】

通常単価(税別)
408
税込単価
449
通常出荷日:5日目

【特長】・ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。・指先フィットで細かい作業に最適です。【用途...

詳細を確認
  • 使用用途
    品質管理用
  • サイズ
    M
  • ピンク・ブルー
  • JANコード
    4904510667882
  • トラスココード
    854-8729
  • 厚さ(mm)
    0.2
  • 質量(g)
    150
  • 材質1
    天然ゴム、綿(植毛)

型番:

6788
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

製品特長・仕様

ダンロップ 天然ゴム薄手3双組 Mピンク・ブルー 製品特長・仕様

6788の仕様・寸法情報

使用用途
品質管理用
サイズ
[M] M
ピンク・ブルー
JANコード
4904510667882
トラスココード
854-8729
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
150
材質1
天然ゴム、綿(植毛)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
6788
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408
( 449 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。
・指先フィットで細かい作業に最適です。
【用途】
・食品加工。
・清掃・軽作業。
【商品仕様】
・食品衛生法適合品
・厚み:約0.2mm
・JANコード:4904510667882
・トラスココード:854-8729
・質量:150g
【材質/仕上】
・天然ゴム
・綿(植毛)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダンロップ 天然ゴム薄手3双組 Mピンク・ブルーの型番6788のページです。 型番6788に関する仕様情報を記載しております。
ダンロップ 天然ゴム薄手3双組 Mピンク・ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンロップ 天然ゴム薄手3双組 Mピンク・ブルー
ダンロップ 天然ゴム中厚手3双組 Mピンク・グリーン
ダンロップ 天然ゴム厚手 Mサイズオレンジ 10双入
天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組
天然ゴム手袋3双
デジハンドパワフルフィット(3双組)
メーカーダンロップダンロップコクゴ東和コーポレーション(トワロン)コーコス信岡ダンロップ
通常価格4084633,7001,402980720
通常出荷日5日目5日目5日目1日目3日目3日目〜
使用用途品質管理用---作業用作業用
サイズM--M--
ピンク・ブルー-----
JANコード49045106678824904510667899----
トラスココード854-8729854-8730----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト