17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンロップ 調理用ポリエチレン L (100枚入) 6775

ダンロップ 調理用ポリエチレン L (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
491
税込単価
540
通常出荷日:5日目

【特長】・左右両用で効率よく使えます。・外エンボス加工品です。・コンパクトなティッシュボックス包装です...

詳細を確認

    型番:

    6775
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    製品特長・仕様

    ダンロップ 調理用ポリエチレン L (100枚入) 製品特長・仕様

    6775の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6775
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    491
    ( 540 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・左右両用で効率よく使えます。
    ・外エンボス加工品です。
    ・コンパクトなティッシュボックス包装です。
    【用途】
    ・食品加工
    ・盛り付け
    【商品仕様】
    ・色:透明
    ・サイズ:L
    ・全長(cm):28.0
    ・手のひら周り(cm):33.0
    ・JANコード:4904510667752
    ・トラスココード:854-9126
    ・質量:215g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダンロップ 調理用ポリエチレン L (100枚入)の型番6775のページです。 型番6775に関する仕様情報を記載しております。
    ダンロップ 調理用ポリエチレン L (100枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダンロップ 調理用ポリエチレン L (100枚入)
    ダンロップ 調理用ポリエチレン S (100枚入)
    ダンロップ 調理用ポリエチレン M (100枚入)
    ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Sブルー (100枚入)
    ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Sクリア (100枚入)
    ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mクリア (100枚入)
    メーカーダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップ
    通常価格491516516468516491
    通常出荷日5日目2日目2日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト