17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンロップ 調理用ポリエチレン S (100枚入) 6773

ダンロップ 調理用ポリエチレン S (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
516
税込単価
568
通常出荷日:2日目

【特長】・左右両用で効率よく使えます。・外エンボス加工品です。・コンパクトなティッシュボックス包装です...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • サイズ
    S
  • 透明
  • JANコード
    4904510667738
  • トラスココード
    854-9124
  • 厚さ(mm)
    0.03
  • 手のひら周り(cm)
    27.0
  • 全長(cm)
    28
  • 質量(g)
    190
  • 材質1
    ポリエチレン

型番:

6773
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品特長・仕様

ダンロップ 調理用ポリエチレン S (100枚入) 製品特長・仕様

6773の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
サイズ
S
透明
JANコード
4904510667738
トラスココード
854-9124
厚さ(mm)
0.03
手のひら周り(cm)
27.0
全長(cm)
28
質量(g)
190
材質1
ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
6773
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516
( 568 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右両用で効率よく使えます。
・外エンボス加工品です。
・コンパクトなティッシュボックス包装です。
【用途】
・食品加工
・盛り付け
【商品仕様】
・色:透明
・サイズ:S
・全長(cm):28.0
・手のひら周り(cm):27.0
・JANコード:4904510667738
・トラスココード:854-9124
・質量:190g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダンロップ 調理用ポリエチレン S (100枚入)の型番6773のページです。 型番6773に関する仕様情報を記載しております。
ダンロップ 調理用ポリエチレン S (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンロップ 調理用ポリエチレン S (100枚入)
ダンロップ 調理用ポリエチレン L (100枚入)
ダンロップ 調理用ポリエチレン M (100枚入)
ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Sブルー (100枚入)
ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Sクリア (100枚入)
ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Sピンク (100枚入)
メーカーダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップ
通常価格516491516468516468
通常出荷日2日目5日目2日目6日目6日目6日目
使用用途使い捨て-使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て
サイズS-MSSS
透明-透明ブルー透明ピンク
JANコード4904510667738-4904510667745490451066769149045106676224904510667660
トラスココード854-9124-854-9125854-9120854-9110854-9117

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト