17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッぺ ラッカーうすめ液1500 14L 676S001-14

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニッぺ ラッカーうすめ液1500 14L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

676S001-14

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ラッカー系塗料・酒精塗料などのうすめ液です。
【用途】
・ラッカー系塗料の希釈や用具の洗浄に。

指定中の仕様・寸法情報

商品用途
うすめ液
商品タイプ
塗料(缶)
トラスココード
815-9321
JANコード
4976124742521
質量(g)
14700.0
材質1
有機溶剤
容量(L)
14
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト