17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mクリア (100枚入) 6763

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mクリア (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
491
税込単価
540
通常出荷日:6日目

【特長】・外エンボス加工で作業性がアップします。・食品加工など衛生的な作業が要求される現場に最適です。...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • サイズ
    M
  • 透明
  • JANコード
    4904510667639
  • トラスココード
    854-9111
  • 厚さ(mm)
    0.03
  • 手のひら周り(cm)
    31.0
  • 全長(cm)
    28
  • 質量(g)
    205
  • 材質1
    ポリエチレン

型番:

6763
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品特長・仕様

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mクリア (100枚入) 製品特長・仕様

6763の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
サイズ
[M] M
透明
JANコード
4904510667639
トラスココード
854-9111
厚さ(mm)
0.03
手のひら周り(cm)
31.0
全長(cm)
28
質量(g)
205
材質1
ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
6763
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491
( 540 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外エンボス加工で作業性がアップします。
・食品加工など衛生的な作業が要求される現場に最適です。
【用途】
・食品加工
・盛り付け
【商品仕様】
・色:透明
・サイズ:M
・全長(cm):28.0
・手のひら周り(cm):31.0
・JANコード:4904510667639
・トラスココード:854-9111
・質量:205g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mクリア (100枚入)の型番6763のページです。 型番6763に関する仕様情報を記載しております。
ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mクリア (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mクリア (100枚入)
ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Sクリア (100枚入)
ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 SSクリア (100枚入)
ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-120 Mクリア (100枚入)
ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Sブルー (100枚入)
ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Sピンク (100枚入)
メーカーダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップ
通常価格491516516492468468
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て
サイズMSSSMSS
透明透明透明透明ブルーピンク
JANコード490451066763949045106676224904510667615490451066772149045106676914904510667660
トラスココード854-9111854-9110854-9109854-9123854-9120854-9117

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト