ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 20A

カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 20A 672-113-50R
通常単価(税別)
89,14471,110
税込単価
98,05878,221
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・保温材厚さ5ミリ・呼10・13:JIS K6769・K6787適合品 呼16・20:JI...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

672-113-50R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

672-113-50Rの仕様・寸法情報

金具取付
なし
ホース材質
エチレン系樹脂
JANコード
4972353672318
トラスココード
807-4976
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
672-113-50R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,14471,110
( 78,221 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・保温材厚さ5ミリ
・呼10・13:JIS K6769・K6787適合品 呼16・20:JIS K6769適合品
・JANコード:4972353672318
・トラスココード:807-4976

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 20Aの型番672-113-50Rのページです。 型番672-113-50Rに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 20Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 20A
カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 10A
カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 13A
カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 10A
カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 13A
カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 16A
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格89,14441,78747,35841,78747,35868,716
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質エチレン系樹脂エチレン系樹脂エチレン系樹脂エチレン系樹脂エチレン系樹脂エチレン系樹脂
JANコード497235367231849723536722574972353672271497235367224049723536722644972353672288
トラスココード807-4976807-4970807-4972807-4969807-4971807-4973

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト