ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カクダイ 架橋ポリエチレン管 10A

カクダイ 架橋ポリエチレン管 10A 672-100-100
通常単価(税別)
38,07231,900
税込単価
41,87935,090
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・呼10・13:JIS K6769・K6787適合品 呼16・20:JIS K6769適合...

詳細を確認

型番:

672-100-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

672-100-100の仕様・寸法情報

種類
フレキシブルホース
ホース材質
[ポリエチレン] ポリエチレン
接続部 種類
パイプエンド
ブレード
なし
呼び
10
パイプ長さ(m)
100

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
672-100-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,07231,900
( 35,090 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼10・13:JIS K6769・K6787適合品 呼16・20:JIS K6769適合品
・JANコード:4972353672202
・トラスココード:807-4965

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 架橋ポリエチレン管 10Aの型番672-100-100のページです。 型番672-100-100に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 架橋ポリエチレン管 10Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 架橋ポリエチレン管 10A
カクダイ 架橋ポリエチレン管 13A
カクダイ 架橋ポリエチレン管 16A
架橋ポリエチレン管 20A
保温材付架橋ポリエチレン管
カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 10
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイタブチカクダイ
通常価格38,07243,64468,71689,1443,357 -29,666
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目〜9日目
種類フレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホース
ホース材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン架橋ポリエチレン(XPE)+ポリエチレン(PE)PE+アルミニウム
接続部 種類パイプエンドパイプエンドパイプエンドパイプエンドパイプエンドパイプエンド
ブレードなしなしなしなしなしなし
呼び10131620-10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト