ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 10

型番:

672-041-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

672-041-25の仕様・寸法情報

種類
フレキシブルホース
使用流体
ホース材質
[ポリエチレン] PE+アルミニウム
接続部 種類
パイプエンド
最高使用圧力(範囲)(MPa)
~1.0
ブレード
なし
使用温度範囲(℃)
1~95
呼び
10
パイプ長さ(m)
25
最高使用圧力(MPa)
1.0

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
672-041-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,666
( 32,633 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。
・形状の保持が容易で、優れた施工性
・最高使用圧力1.0MPa(水撃値を含む)
・使用温度1~95℃
・保温材厚さ10ミリ(耐熱性仕様)
・JANコード:4972353009763
・トラスココード:807-4963
【材質/仕上】
・材質 PE、アルミニウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 10の型番672-041-25のページです。 型番672-041-25に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 10
カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13
エコキュート用配管部材エコパック 長さ20m
エコキュート用配管部材エコパック 長さ3m
カクダイ 架橋ポリエチレン管 10A
巻フレキパイプ 6710-13×10~20×10/6711-13×10
メーカーカクダイカクダイタブチタブチカクダイカクダイ
通常価格29,66633,20726,668 -15,589 -38,07211,635 -
通常出荷日9日目9日目1日目〜1日目9日目1日目〜
種類フレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホース
使用流体-
ホース材質PE+アルミニウムPE+アルミニウム高耐熱ポリエチレン(PE)高耐熱ポリエチレン(PE)ポリエチレン-
接続部 種類パイプエンドパイプエンドパイプエンドパイプエンドパイプエンドパイプエンド
最高使用圧力(範囲)(MPa)~1.0~1.0---~1.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト