17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクダイ メタカポリ(保温材つき)赤 16 672-022-25

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カクダイ メタカポリ(保温材つき)赤 16

販売終了

型番

672-022-25

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・形状の保持が容易で、優れた施工性
・最高使用圧力1.0MPa(水撃値を含む)
・使用温度1~80℃
・保温材厚さ5ミリ
・JANコード:4972353672097
・トラスココード:807-4961
・質量:5000g
【材質/仕上】
・材質 PE、アルミニウム

指定中の仕様・寸法情報

種類
フレキシブルホース
使用流体
ホース材質
[ポリエチレン] PE+アルミニウム
接続部 種類
パイプエンド
最高使用圧力(範囲)(MPa)
~1.0
ブレード
なし
使用温度範囲(℃)
1~80
呼び
16
パイプ長さ(m)
25
最高使用圧力(MPa)
1.0
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト