17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 アルミ腕カバータック仕上 1双 6716

川西 アルミ腕カバータック仕上 1双

通常単価(税別)
667
税込単価
734
通常出荷日:7日目

【特長】・ナイロン素材の腕カバーです。・表面は撥水加工を施しています。【用途】・農作業・一般作業【商品...

詳細を確認

    型番:

    6716
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    6716の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6716
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    667
    ( 734 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ナイロン素材の腕カバーです。
    ・表面は撥水加工を施しています。
    【用途】
    ・農作業・一般作業
    【商品仕様】
    ・全長(mm):400
    ・幅(mm):170
    ・厚み:0.1mm
    ・JANコード:4906554671603
    ・トラスココード:853-7716
    ・質量:30g
    【材質/仕上】
    ・ナイロン(シルバー加工)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 アルミ腕カバータック仕上 1双の型番6716のページです。 型番6716に関する仕様情報を記載しております。
    川西 アルミ腕カバータック仕上 1双のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 アルミ腕カバータック仕上 1双
    腕カバー 1双入
    綿腕カバー タック
    川西 ナイロン腕カバー両口ゴム 1双
    川西 ナイロン透湿防水腕カバー 1双
    綿腕カバー タック仕上げ
    メーカー川西工業トラスコ中山川西工業川西工業川西工業ミスミ
    通常価格6673362,97231894310,780 -
    通常出荷日7日目1日目7日目7日目9日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト