ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-20X10

型番:

6712-20X10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6712-20X10の仕様・寸法情報

種類
フレキシブルホース
使用流体
ホース材質
[ステンレス] SUS316L
接続部 種類
パイプエンド
最高使用圧力(範囲)(MPa)
~1.0
ブレード
なし
呼び
20
パイプ長さ(m)
10
最高使用圧力(MPa)
0.75
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
6712-20X10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,555
( 27,011 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JANコード:4972353671212
・トラスココード:807-4952br>【材質/仕上】
・材質 SUS316L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-20X10の型番6712-20X10のページです。 型番6712-20X10に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-20X10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-20X10
カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X10
カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X25
カクダイ 巻フレキパイプ
巻フレキパイプ
巻フレキパイプ 6710-13×10~20×10/6711-13×10
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格24,55513,04228,15728,36714,280 -11,635 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目〜
種類フレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホース
使用流体-
ホース材質SUS316LSUS316LSUS316LSUS304SUS304-
接続部 種類パイプエンドパイプエンドパイプエンドパイプエンドパイプエンドパイプエンド
最高使用圧力(範囲)(MPa)~1.0~1.0~1.0~1.0~1.0~1.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト