ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 巻フレキパイプ(φ16.8)

型番:

6711-13X25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6711-13X25の仕様・寸法情報

種類
フレキシブルホース
使用流体
ホース材質
[ステンレス] SUS316L
接続部 種類
パイプエンド
最高使用圧力(範囲)(MPa)
~1.0
ブレード
なし
呼び
13
パイプ長さ(m)
25
最高使用圧力(MPa)
0.75
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
6711-13X25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,530
( 34,683 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ外径16.8ミリ
・JANコード:4972353671113
・トラスココード:807-4929
【材質/仕上】
・材質 SUS316L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 巻フレキパイプ(φ16.8)の型番6711-13X25のページです。 型番6711-13X25に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 巻フレキパイプ(φ16.8)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 巻フレキパイプ(φ16.8)
Φ16.8フレキパイプ用ナットセット
カクダイ 巻フレキパイプ
ナットセット(Φ16・Φ20フレキパイプ用)
巻フレキパイプ
カクダイ 架橋ポリエチレン管 16A
メーカーカクダイエスコカクダイエスコカクダイカクダイ
通常価格31,53055328,367673 -14,280 -68,716
通常出荷日9日目3日目9日目3日目9日目9日目
種類フレキシブルホース関連部品フレキシブルホース関連部品フレキシブルホースフレキシブルホース
使用流体----
ホース材質SUS316L-SUS304-SUS304ポリエチレン
接続部 種類パイプエンド-パイプエンド-パイプエンドパイプエンド
最高使用圧力(範囲)(MPa)~1.0-~1.0-~1.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト