17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脱タンパク天然ゴム手袋 リッチネ 薄手
  • 脱タンパク天然ゴム手袋 リッチネ 薄手

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

脱タンパク天然ゴム手袋 リッチネ 薄手

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6707

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・指先によくフィットし、細かな作業に適しています。
・手荒れの原因のひとつとされているタンパク質をほとんど分解除去しています。
・抗菌加工を施しています。
【用途】
・食品加工、軽作業。
【材質】
・天然ゴム
・綿(植毛)

ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
S
ピンク
JANコード
4904510667073
トラスココード
854-8708
厚さ(mm)
0.2
手のひら周り(cm)
19.2
全長(cm)
30
中指長さ(cm)
7.3
質量(g)
43
材質1
天然ゴム
材質2
綿(植毛)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト