17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ナイロン透湿防水腕カバー 1双

通常単価(税別)
943
税込単価
1,037
通常出荷日:9日目

【特長】・透湿防水素材を使用した腕カバーです。・外側からの水を防ぐ防水性と、内側の汗を通し蒸れを防ぐ透...

詳細を確認

    型番:

    6702
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    6702の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6702
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    943
    ( 1,037 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・透湿防水素材を使用した腕カバーです。
    ・外側からの水を防ぐ防水性と、内側の汗を通し蒸れを防ぐ透湿性を兼ね備えています。
    【用途】
    ・農作業・一般作業
    【商品仕様】
    ・全長(mm):400
    ・幅(mm):220
    ・厚み:0.1mm
    ・防水タイプ
    ・JANコード:4906554670217
    ・トラスココード:853-7714
    ・質量:57g
    【材質/仕上】
    ・表:ナイロン
    ・裏:ポリウレタンコーティング

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    川西 ナイロン透湿防水腕カバー 1双の型番6702のページです。 型番6702に関する仕様情報を記載しております。
    川西 ナイロン透湿防水腕カバー 1双のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 ナイロン透湿防水腕カバー 1双
    透湿アームカバー
    TRUSCO ナイロン腕カバー 1双
    【防水】腕カバー
    川西 ナイロン腕カバー両口ゴム 1双
    腕カバー 1双入
    メーカー川西工業アズワントラスコ中山ショーワグローブ川西工業トラスコ中山
    通常価格9431,238 -4904,125318336
    通常出荷日9日目在庫品1日目〜1日目1日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト