ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 銅管エルボ

カクダイ 銅管エルボ 6690-10.0
通常単価(税別)
276
税込単価
304
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・銅管エルボ・JANコード:4972353669035・トラスココード:807-8402・...

詳細を確認

型番:

6690-10.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6690-10.0の仕様・寸法情報

JANコード
4972353669035
トラスココード
807-8402
質量(g)
8.000
材質1

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
6690-10.04972353669035807-84028.0g

型番リスト

表示件数
型番
6690-10.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
276
( 304 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・銅管エルボ
・JANコード:4972353669035
・トラスココード:807-8402
・質量:8.0g
【材質/仕上】
・銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 銅管エルボの型番6690-10.0のページです。 型番6690-10.0に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 銅管エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 銅管エルボ
カクダイ 銅管用スリーブ(樹脂製)
カクダイ 樹脂管用サドルバンド
カクダイ 糸ネジ直管
トラップU管 0434-25
カクダイ ホースニップル
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格276531092,3812,3914,184
通常出荷日7日目2日目1日目7日目14日目8日目
JANコード497235366903549723530259854972353626274497235304331649723530434084972353613588
トラスココード807-8402807-8398807-4560807-5932807-5933807-7529
質量(g)8.0000.3006.600191.100159.000460.000
材質1黄銅(668-100)、POM(668-101)材質 PP黄銅黄銅黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト