17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET メカニカルアングルダイヤル 6690-1

HAZET メカニカルアングルダイヤル

通常単価(税別)
56,571特別価格
税込単価
62,228特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・角度割り出し式トルク管理に使用するアングルダイヤルです。 ・フレキシブルアーム先端のマグネッ...

詳細を確認
  • JANコード
    4000896029273
  • トラスココード
    828-7297
  • 重量 (g)
    480
  • 材質1
    クロムバナジューム、ダイヤル:プラスチック

型番:

6690-1
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6690-1の仕様・寸法情報

JANコード
4000896029273
トラスココード
828-7297
重量(g)
480
材質1
クロムバナジューム、ダイヤル:プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
6690-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,57154,630
( 60,093 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度割り出し式トルク管理に使用するアングルダイヤルです。
・フレキシブルアーム先端のマグネットで任意の位置に固定して使用します。
【用途】
・角度増し締めが必要な箇所の管理用。
【商品仕様】
・測定範囲:0-360°1°目盛
・ダイヤル径:95mm
・フレキシブルマグネットアーム付き
・JANコード:4000896029273
・トラスココード:828-7297
・質量:0.48kg
【材質/仕上】
・クロムバナジューム
・ダイヤル:プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET メカニカルアングルダイヤルの型番6690-1のページです。 型番6690-1に関する仕様情報を記載しております。
HAZET メカニカルアングルダイヤルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET メカニカルアングルダイヤル
ダイヤル形トルクレンチ(置針付) DB
トルクビットラチェットセット
ダイヤル形トルクレンチ(置針付) N-TOK形
プレート形トルクレンチ
置針付ダイヤル形トルクレンチ
メーカーHAZET東日製作所TONE中村製作所東日製作所中村製作所
通常価格56,57124,000 -5,96722,296 -8,437 -28,560
通常出荷日19日目1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜7日目
JANコード4000896029273-----
トラスココード828-7297-----
重量(g)480-----
材質1クロムバナジューム、ダイヤル:プラスチック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤル形トルクレンチ・プレート形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト