ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カクダイ 銅管用スリーブ(樹脂製)

カクダイ 銅管用スリーブ(樹脂製) 668-101-8
通常単価(税別)
53
税込単価
58
通常出荷日:2日目

【特長】・リング式の継手やバルブに使用します。【商品仕様】・銅管用スリーブ(樹脂製)・JANコード:4...

詳細を確認

型番:

668-101-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

668-101-8の仕様・寸法情報

JANコード
4972353025985
トラスココード
807-8398
質量(g)
0.300
材質1
黄銅(668-100)、POM(668-101)

商品情報

呼径8
材質POM
説明文銅管用リングジョイント用

型番リスト

表示件数
型番
668-101-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53
( 58 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング式の継手やバルブに使用します。
【商品仕様】
・銅管用スリーブ(樹脂製)
・JANコード:4972353025985
・トラスココード:807-8398
・質量:0.3g
【材質/仕上】
・POM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 銅管用スリーブ(樹脂製)の型番668-101-8のページです。 型番668-101-8に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 銅管用スリーブ(樹脂製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
銅パイプ接続部品
5
満足度:5.0
色々なメーカースリーブを使いましたが、前回カクダイ製を使用して収まり強度が良かったのでまた、注文しました。 在庫切れのよ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 銅管用スリーブ(樹脂製)
カクダイ 銅管エルボ
カクダイ 樹脂管用サドルバンド
カクダイ 樹脂製ワンタッチサドルバンド 14~16
カクダイ 樹脂サドルバンド台座
カクダイ 糸ネジ直管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格53276109121742,381
通常出荷日2日目7日目1日目1日目7日目7日目
JANコード497235302598549723536690354972353626274497235303437649723536254134972353043316
トラスココード807-8398807-8402807-4560807-7896807-7904807-5932
質量(g)0.3008.0006.6005.0006191.100
材質1黄銅(668-100)、POM(668-101)材質 PPPAPP黄銅

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト