17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー 急速充電器BC1/1.8EB30/1T9/1

通常単価(税別)
24,37522,863
税込単価
26,81325,149
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】質量が812gで高さが115mm、幅が160mm、奥行きが220mmの急速充電器です。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4039784071148
  • トラスココード
    794-1633
  • 適合機種
    EB30/1Pro、旧仕様T9/1
  • 品名
    急速充電器
  • 質量(g)
    812.000
  • 奥行(mm)
    220
  • 高さ(mm)
    115
  • 幅(mm)
    160

型番:

66541990
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66541990の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4039784071148
トラスココード
794-1633
適合機種
EB30/1Pro、旧仕様T9/1
品名
急速充電器
質量(g)
812.000
奥行(mm)
220
高さ(mm)
115
幅(mm)
160
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
66541990
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,37522,863
( 25,149 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
質量が812gで高さが115mm、幅が160mm、奥行きが220mmの急速充電器です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー 急速充電器BC1/1.8EB30/1T9/1の型番66541990のページです。 型番66541990に関する仕様情報を記載しております。
ケルヒャー 急速充電器BC1/1.8EB30/1T9/1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー 急速充電器BC1/1.8EB30/1T9/1
バキュームクリーナー用急速充電器(HV 1/1 Bp Fs、BR 30/1 C Bp用)
ドライバキュームクリーナー T 7/1 Classic
ケルヒャー ヘパフィルター(NT361ECOH)
業務用掃除機 バッテリー式アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp
業務用掃除機(乾式・衝撃吸収タイプ)合成繊維フィルターバッグ
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格24,37513,59428,12518,781103,1255,229
通常出荷日1日目1日目9日目2日目9日目2日目
商品タイプその他-そうじ機-そうじ機そうじ機
その他オプションオプション---オプション
JANコード40397840711484054278558202405427832243840026674135404054278727899-
トラスココード794-1633258-6929428-7178794-1927629-5250330-6305
適合機種EB30/1Pro、旧仕様T9/1HV 1/1 Bp Fs、BR 30/1 C Bp-NT25/1、NT30/1、NT35/1、NT40/1、NT45/1、NT50/1、NT55/1--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト