ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カクダイ 耐熱ポリ玉 95W3/16

カクダイ 耐熱ポリ玉 95W3/16 664-021
通常単価(税別)
1,101
税込単価
1,211
通常出荷日:2日目

【特長】・球径95ミリ×取付ネジW3/16です。【商品仕様】・耐熱ポリ玉95W3/16・JANコード:...

詳細を確認

型番:

664-021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

664-021の仕様・寸法情報

JANコード
4972353664009
トラスココード
807-3928
材質1
PE(ポリエチレン)
-
-

商品情報

球径・取付ネジ95・W3/16
材質PE
説明文最高使用温度:80℃
使用しているボールタップ:660-041-13

型番リスト

表示件数
型番
664-021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,101
( 1,211 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・球径95ミリ×取付ネジW3/16です。
【商品仕様】
・耐熱ポリ玉95W3/16
・JANコード:4972353664009
・トラスココード:807-3928
・質量:0g
【材質/仕上】
・PE(ポリエチレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 耐熱ポリ玉 95W3/16の型番664-021のページです。 型番664-021に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 耐熱ポリ玉 95W3/16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 耐熱ポリ玉 95W3/16
ステンレス玉 0630-95×M5
ステンレス玉 0630-115×W1/4
カクダイ 樹脂製ワンタッチサドルバンド 14~16
カクダイ ホースニップル
カクダイ ステンレスストリートエルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,1016,2219,7501214,1842,438
通常出荷日2日目1日目7日目1日目8日目7日目
JANコード497235366400949723530630004972353063017497235303437649723536135884972353647385
トラスココード807-3928807-3956807-3954807-7896807-7529807-8028
材質1PE(ポリエチレン)ステンレス(SUS316)材質 SUS316PA黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト