ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カクダイ 複式ボールタップ(ポリ玉)

カクダイ 複式ボールタップ(ポリ玉) 6616-20
通常単価(税別)
9,2007,452
税込単価
10,1208,197
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・最高使用温度50℃・使用圧力0.1~0.75MPa・JANコード:49723536616...

詳細を確認

型番:

6616-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6616-20の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
6616-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,2007,452
( 8,197 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最高使用温度50℃
・使用圧力0.1~0.75MPa
・JANコード:4972353661619
・トラスココード:807-4920
・質量:532.0g
【材質/仕上】
・材質 青銅、黄銅、PE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 複式ボールタップ(ポリ玉)の型番6616-20のページです。 型番6616-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 複式ボールタップ(ポリ玉)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 複式ボールタップ(ポリ玉)
W1/4" ボールタップ用ポリ玉
M6・M8 ボールタップ用ポリ玉
新案ボールタップ
単式ボールタップ用ステンレス玉 SUS316
カクダイ 耐熱ポリ玉 95W3/16
メーカーカクダイエスコエスコカクダイエスコカクダイ
通常価格9,200505 -823 -5,144 -8,247 -1,101
通常出荷日1日目2日目3日目1日目2日目〜2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト