ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンタル 65-1フタ 65-FUTA1-B
  • テンタル 65-1フタ

テンタル 65-1フタ

通常単価(税別)
6,1905,499
税込単価
6,8096,049
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・テンタル65専用のフタです。・材質/仕上:ポリエチレン(PE)・色:ブルー

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

65-FUTA1-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65-FUTA1-Bの仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
間口(mm)
530
オプション
オプション
質量(g)
1370.000
トラスココード
217-5252
ブルー
外形寸法外径(mm)
530
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
65-FUTA1-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1905,499
( 6,049 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・テンタル65専用のフタです。
・材質/仕上:ポリエチレン(PE)
・色:ブルー

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンタル 65-1フタの型番65-FUTA1-Bのページです。 型番65-FUTA1-Bに関する仕様情報を記載しております。
テンタル 65-1フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンタル 65-1フタ
バンジュウ TSフタ
サンコー サンコータル#45フタ 青
サンコー サンコータル#200フタ(PE) 青
サンコー サンコータル#5(平)フタ クリーム
サンコー サンコータル#10ーSフタ(爪有) 白
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,1901,7231,46616,067363931
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
間口(mm)530-530795263324
オプションオプション-オプションオプションオプションオプション
質量(g)1370.000-620.0002000.000105.000210.000
トラスココード217-5252-200-0035199-9998200-0013200-0068

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト