17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

通常単価(税別)
205,498
税込単価
226,048
通常出荷日:3日目

【特長】・ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました・接液部には、樹脂や...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 質量(g)
    16500.0
  • 口径(mm)
    65
  • 出力(kW)
    1.5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 周波数(Hz)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

周波数(Hz)

最小発注数量
850-8413
50
1個
850-8414
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205,498
( 226,048 )
3日目
205,498
( 226,048 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました
・接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました
・35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます
・着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です
【用途】
・小規模合併処理浄化槽の原水移送用
・雑排水・設備排水
・雨水・湧水排水

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)
樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動交互形)
清水・汚水用水中ポンプ自動運転形
清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形
清水・汚水・雑排水用水中ポンプ
樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(非自動形)
メーカー荏原製作所荏原製作所荏原製作所荏原製作所荏原製作所荏原製作所
通常価格205,498198,93177,41583,31487,251150,738 -
通常出荷日3日目3日目4日目4日目4日目3日目〜
商品タイプ電動式電動式電動式電動式電動式電動式
質量(g)16500.016700.04800.04800.05000.0-
口径(mm)656532323265
出力(kW)1.51.50.20.20.2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト