ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚X40パッド 5色混色

通常単価(税別)
7,850
税込単価
8,635
通常出荷日:6日目

【特長】・たっぷり使えてお得!大容量の業務用パック。・強粘着タイプのポスト・イット(R)ノートです。パ...

詳細を確認

型番:

6544SS-NE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6544SS-NEの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
6544SS-NE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,850
( 8,635 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・たっぷり使えてお得!大容量の業務用パック。
・強粘着タイプのポスト・イット(R)ノートです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。
・たっぷり入ってお値段もお得。サイズ、カラーなども豊富にそろえました。
・オフィスでの買い置きにおすすめのポスト・イット(R)製品です。
・強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
・製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
【用途】
・ノート 40個パック
【商品仕様】
・ノート40個パック
・JANコード:4549395032525
・トラスココード:542-1519
・質量:1650g
【材質/仕上】
・本体:古紙100%の再生紙。粘着剤:水分散性粘着剤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚X40パッド 5色混色の型番6544SS-NEのページです。 型番6544SS-NEに関する仕様情報を記載しております。
3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚X40パッド 5色混色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚X40パッド 5色混色
117x90mm ホルダー(マグネット付)
500x200x400mm セキュリティバッグ(鍵付)
不織布バッグアドバッグ75 小判抜き・A4
不織布バッグ アドバッグ75 持ち手付・A4
sedia クプレ メッシュケース M(A5) ライトブルー
メーカースリーエムジャパンエスコエスコエーワンエーワンセキセイ
通常価格7,8501,22020,8511,7711,510879
通常出荷日6日目1日目2日目1日目1日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト